Przyssawka U2 Silikon przewodzący, M2.5 męski - 1
Numer przedmiotu: 3250080SC
4 Warianty

Przyssawka U2 Silikon przewodzący, M2.5 męski

0
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.
  • Przyssawki z silikonu przewodzącego nadają się do przenoszenia elementów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne.