Numer przedmiotu: 0242055
4 Warianty
P60 - Suction cup - G3/8"
Przyssawki P100 z gwintem żeńskim G1/2" nadają się szczególnie do przenoszenia silnie strukturalnych, nierównych powierzchni płaskich, takich jak płytki kamienne, drewno lub płyty szachulcowe. Wykonane z aluminium z uszczelką profilowaną z gumy EPDM, którą można łatwo wymienić w przypadku zużycia umożliwiają zastosowanie technologii próżniowej na powierzchniach, dla których dotychczas nie była ona brana pod uwagę.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Nadaje się do obsługi powierzchni płaskich, o różnej strukturze i nierównych, takich jak płyty ryflowane lub kamienne.
- Listwa profilowa, wykonana z EPDM, jest miękka i wytrzymuje różnice wysokości rzędu kilku mm.
- Duża siła podnoszenia w porównaniu do rozmiaru dzięki sztywnej płycie aluminiowej.
- Przyssawka jest przeznaczona do przenoszenia pionowych sił nośnych. Nie zaleca się poddawania przyssawki działaniu równoległych sił podnoszących.