Numer przedmiotu: 0205722
6 Warianty
Przyssawka U20-2P Poliuretan 50, G1/8" męski
Przyssawka U-P została zaprojektowana do aplikacji obsługi papieru. Wykonana jest z DURAFLEX® i posiada 2-3 razy dłuższą żywotność niż tradycyjne przyssawki dostępne na rynku. Przyssawka dostępna jest w trzech różnych twardościach: 40, 50 i 60 Shore, które pozwalają na maksymalnie szybką i wydajną pracę z różnego rodzajami papieru.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Długa żywotność przyssawki.
- Odpowiednia do stosowania przy bindowaniu książek.
- Przyssawka U20-2P dostępna w trzech twardościach zapewnia łatwe przenoszenie różnych rodzajów papieru.
- Przyssawki wykonane ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.