Przyssawka F75P Poliuretan 60, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0111585
32 Warianty

Przyssawka F75P Poliuretan 60, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym

0
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
  • Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
  • W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.