Numer przedmiotu: 0110330
49 Warianty
Przyssawka U50-2 Silikon, 1/8" NPSF żeński, PA
Universal/flat suction cup in Silicone for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
M5 męskieBrass
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
5xM5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al, Brass, PA
5xM5 fêmeaFiltr siatkowy, Al, Brass, PA
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaAl
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
1/8" NPSF fêmeaPA
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.