Przyssawka U50-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0101807
49 Warianty

Przyssawka U50-2 Silikon, G3/8" męski, z filtrem siatkowym

Universal/flat suction cup in Silicone for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

4 mm
Numer przedmiotu: 3150114S
6 mm
Numer przedmiotu: 3150115S
8 mm
Numer przedmiotu: 3150116S
10 mm
Numer przedmiotu: 3150117S
15 mm
Numer przedmiotu: 3150118S
20 mm
Numer przedmiotu: 0101145
30 mm
Numer przedmiotu: 0101147
40 mm
Numer przedmiotu: 0101607
50 mm
Numer przedmiotu: 0101807
15 mm (U15-3)
Numer przedmiotu: 0114981

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101151
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 0117947
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101388
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101384
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101387
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110328
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101385
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101805
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101807
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101386
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101806
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101808
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101804
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101810
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110330
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101609
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.