Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Numer przedmiotu: 0101787
9 Warianty

Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter

Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka F50MF Poliuretan termoelastyczny
    0101143
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101785
  • Przyssawka F50MF Poliuretan termoelastyczny, G1/4" męski, z filtrem siatkowym
    0101786
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101787
  • Przyssawka F50MF Poliuretan termoelastyczny, G3/8" męski, z filtrem siatkowym
    0101788
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101789
  • Przyssawka F50MF Poliuretan termoelastyczny, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym
    0101791
  • Przyssawka F50MF Poliuretan termoelastyczny, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
    0101793
  • Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101794

Funkcje

  • Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.