Przyssawka U30 Nitryl-PVC, G1/8" męski / M5 żeński, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0101411
24 Warianty

Przyssawka U30 Nitryl-PVC, G1/8" męski / M5 żeński, z filtrem siatkowym

Universal/flat suction cup in Nitrile-PVC for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.