Numer przedmiotu: 0101391
49 Warianty
Przyssawka U20 Silikon, G1/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Universal/flat suction cup in Silicone for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
4 mm
Numer przedmiotu: 3150114S
6 mm
Numer przedmiotu: 3150115S
8 mm
Numer przedmiotu: 3150116S
10 mm
Numer przedmiotu: 3150117S
15 mm
Numer przedmiotu: 3150118S
20 mm
Numer przedmiotu: 0101391
30 mm
Numer przedmiotu: 0101402
40 mm
Numer przedmiotu: 0101149
50 mm
Numer przedmiotu: 0101151
15 mm (U15-3)
Numer przedmiotu: 0114981
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101145
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 0117947
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101388
5xM5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101394
5xM5 fêmeaFiltr siatkowy, Al, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101399
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101384
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101387
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101389
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101390
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110328
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101385
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101391
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101605
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101607
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101814
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101386
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101606
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101808
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101604
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101610
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101811
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110330
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101609
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.