Numer przedmiotu: 0101344
75 Warianty
Suction cup F30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101134
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3150014S
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101345
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110344
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101346
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101344
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101341
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101350
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 3250039S
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101348
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101342
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101748
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101750
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101867
G 3/8" fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101870
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0101869
G 1/2" fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101872
G 1/2" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0128150
G 3/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101935
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101343
1/8" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101349
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101749
1/4" NPT męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101756
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101751
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101747
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101753
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101754
1/8" NPSF fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110346
1/8" NPSF fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 3150051S
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0101866
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101752
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Pierścień zacisku, Al
Numer przedmiotu: 0101868
3/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101909
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.