Numer przedmiotu: 9909715
14 Warianty
Przyssawka D30-2 Silikon FCM, G1/8" męski/M5 żeński, z filtrem siatkowym
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przyssawki wykorzystywane do zakrzywionych i nieregularnych powierzchni. Mogą chwytać nawet na rogach i krawędziach. Nie nadają się do stosowania na powierzchniach płaskich.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0200446
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 9909674
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909715
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909714
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909675
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909751
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909677
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909676
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.