Przyssawka P-D27 silikonowa, 1/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM - 1
Numer przedmiotu: 0207028
18 Warianty

Przyssawka P-D27 silikonowa, 1/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

27 mm
Numer przedmiotu: 0207028
36 mm
Numer przedmiotu: 0206372

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0206371
G 1/8" męskieASTM 316L
Numer przedmiotu: 0207022
G 1/8" męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207026
G 1/4" męskieASTM 316L
Numer przedmiotu: 0207021
G 1/4" męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207025
G 3/8" męskieASTM 316L
Numer przedmiotu: 0207030
G 3/8" męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207034
1/8" NPT męskieASTM 316L
Numer przedmiotu: 0207024
1/8" NPT męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207028
1/4" NPT męskieASTM 316L
Numer przedmiotu: 0207023
1/4" NPT męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207027
3/8" NPT męskieASTM 316L
Numer przedmiotu: 0207032
3/8" NPT męskieComposite
Numer przedmiotu: 0207036
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Odpowiednie do pralinek, takich jak czekoladki.
  • Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali.
  • Łatwy do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.