Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Numer przedmiotu: 0101251
24 Warianty

Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female

Wykorzystywane do zakrzywionych i nieregularnych powierzchni. Mogą chwytać nawet na rogach i krawędziach. Nie nadają się do stosowania na powierzchniach płaskich.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

15 mm
Numer przedmiotu: 3150135S
20 mm
Numer przedmiotu: 0101124
30 mm
Numer przedmiotu: 0101251
50 mm
Numer przedmiotu: 0101128

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101126
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3150010S
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101252
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101248
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101251
G 1/8" męskie, M5 fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0110332
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101249
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101735
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101737
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101250
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101736
1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101734
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101740
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
  • Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.