Numer przedmiotu: 0202394
12 Warianty
piSAVE® sense 02/60 (żółty), 10p
Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza do pompy, gdy zostanie osiągnięty przez pompę wstępnie ustawiony poziom podciśnienia, a w konsekwencji zużycie sprężonego powietrza zostaje zminimalizowane.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0202396
0128719
0128731
0128733
0202394
0202395
0202424
0202425
0202426
0202427
0202428
0202429
Funkcje
- Próżniowe zawory odcinające pozwalają na utrzymanie w systemie wystarczającego poziomu podciśnienia, szybkości odpowiedzi i czasu zwalniania pomimo ominięcia przez kilka przyssawek przenoszonego obiektu(ów).
- Próżniowe zawory odcinające stosuje się w scentralizowanych systemach próżniowych, po jednym dla każdej przyssawki.
- Zastosowanie zaworów odcinających zapewnia oszczędność energii oraz możliwość zastosowania w systemie mniejszej pompy.
- Nadają się również do obiektów o powierzchniach porowatych wokół krawędzi przyssawki.
- Dostępne w czterech rozmiarach o różnej wydajności przepływu/charakterystykach dostosowanych do różnych stopni szczelności.
- Zawory są zintegrowane w aluminiowych mocowaniach z męskimi i żeńskimi podłączeniami gwintowanymi dla ułatwienia instalacji.