Kompensator poziomu G1/8" - 1
Numer przedmiotu: 3350069
4 Warianty

Kompensator poziomu G1/8"

Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia podnoszącego. Kompensatory poziomu w pewien sposób absorbują wstrząsy i drgania.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Kompensator poziomu G1/2” z twardą sprężyną
    0114291
  • Kompensator poziomu M5
    3350068
  • Kompensator poziomu G1/8"
    3350069
  • Kompensator poziomu G1/2"
    3350071

Funkcje

  • Wyrównują różnice poziomów, na przykład w urządzeniach podnoszących z przyssawkami zamontowanymi na sztywnej ramie.
  • Ze względu na brak wymogu dokładnego pionowego pozycjonowania ssawek, kompensatory poziomu są często korzystnym rozwiązanem w takich urządzeniach jak np. roboty.
  • Kompensatory poziomu - do pewnego stopnia - zapewniają amortyzację wstrząsów.
  • Kompensator poziomu G1/2" z twardą sprężyną jest identyczny ze standardowym kompensatorem poziomu G1/2" poza gruboscią sprężyny. Jest odpowiedni do stosowania w robotach przemysłowych.