Numer przedmiotu: 3350068
4 Warianty
Kompensator poziomu M5
Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia podnoszącego. Kompensatory poziomu w pewien sposób absorbują wstrząsy i drgania.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0114291
3350068
3350069
3350071
Funkcje
- Wyrównują różnice poziomów, na przykład w urządzeniach podnoszących z przyssawkami zamontowanymi na sztywnej ramie.
- Ze względu na brak wymogu dokładnego pionowego pozycjonowania ssawek, kompensatory poziomu są często korzystnym rozwiązanem w takich urządzeniach jak np. roboty.
- Kompensatory poziomu - do pewnego stopnia - zapewniają amortyzację wstrząsów.
- Kompensator poziomu G1/2" z twardą sprężyną jest identyczny ze standardowym kompensatorem poziomu G1/2" poza gruboscią sprężyny. Jest odpowiedni do stosowania w robotach przemysłowych.