Numer przedmiotu: 0241459
2 Warianty
LC bracket Ø20 mm with ball joint Ø28,6 mm
Level compensator bracket for end of arm tooling systems.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0210694
0241459
Funkcje
- Fits level compensators with 20 mm or 25 mm/1" in diameter such as Piab LC20, LC25 or Kenos KSPH.
- Ball Joint mount- Industry standard interface with diameter of 28.6 mm for end of arm tooling systems.