Numer przedmiotu: 0124215
3 Warianty
Kompensator poziomu LC30 z kołkiem blokującym 16 LH
Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia podnoszącego. Kompensatory poziomu w pewien sposób absorbują wstrząsy i drgania.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0124213
0124214
0124215
Funkcje
- Łatwa instalacja z możliwością precyzyjnej regulacji i pozycjonowania przyssawki.
- Sprężyna stożkowa zapewnia bardzo niską całkowitą wysokość w stosunku do ugięcia. Na przykład może pomóc zwiększyć prędkość w aplikacjach tłoczenia blach.
- Blokada obrotu wokół własnej osi np. przy stosowaniu przyssawek owalnych oraz możliwość prostego odblokowania funkcji obrotu.
- Standard montażu przystosowany do systemów elastycznych ramion krańcowych robotów (EOAT).
- Opracowany do stosowania ze zdecentralizowanymi pompami/generatorami próżni takimi jak: VGS™3010 i VGS™3040 lub scentralizowanymi pompami próżniowymi/generatorami.
- Cichy i niezawodny kompensator poziomu z zabezpieczeniem przed przeciążeniami i amortyzacją wstrząsów.