Kompensator poziomu LC16-M1820, G1/8" męski, Ugięcie 20 - 1
Numer przedmiotu: 0124952
4 Warianty

Kompensator poziomu LC16-M1820, G1/8" męski, Ugięcie 20

Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia podnoszącego. Kompensatory poziomu w pewien sposób absorbują wstrząsy i drgania.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Kompensator poziomu LC16-F1820, G1/8" żeński, Ugięcie 20
    0124951
  • Kompensator poziomu LC16-M1820, G1/8" męski, Ugięcie 20
    0124952
  • Kompensator poziomu LC16-F1835, G1/8" żeński, Ugięcie 35
    0124953
  • Kompensator poziomu LC16-M1835, G1/8" męski, Ugięcie 35
    0124954

Funkcje

  • Wyrównują różnice poziomów, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami.
  • Mniejsze wymagania co do dokładnego pozycjonowania urządzenia podnoszącego.
  • W pewnym stopniu zapewniają amortyzację wstrząsów.
  • Pozwalają na przenoszenie delikatnych i cienkich przedmiotów.
  • Nie obracające się – nadają się do stosowania z owalnymi przyssawkami.
  • Szeroki zakres gwintów i długości skoku.