Przedłużka mocowania przyssawki 150, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie - 1
Numer przedmiotu: X7058
12 Warianty

Przedłużka mocowania przyssawki 150, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przedłużka mocowania przyssawki 25, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    X7044
  • Przedłużka mocowania przyssawki 75, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    X7051
  • Przedłużka mocowania przyssawki 110, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    X7054
  • Przedłużka mocowania przyssawki 150, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    X7058
  • Przedłużka mocowania przyssawki 200, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    X7062
  • Przedłużka mocowania przyssawki 25, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    7063
  • Przedłużka mocowania przyssawki 50, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    7064
  • Przedłużka mocowania przyssawki 75, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    7065
  • Przedłużka mocowania przyssawki 110, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    7066
  • Przedłużka mocowania przyssawki 150, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    7067
  • Przedłużka mocowania przyssawki 200, 3/8"NPT męskie x 3/8"NPT męskie
    7068
  • Przedłużka mocowania przyssawki 50, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie
    X7046

Funkcje

  • Sztywna przedłużka do mocowania przyssawki.
  • Dostępne w różnych długościach.
  • Mogą być stosowane z regulatorem wysokości.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.