Lockable balljoint G3/8" - 1
Numer przedmiotu: 0223742
2 Warianty

Lockable balljoint G3/8"

The lockable ball joints –made of stainless steel – enable angular adjustments of, for example, suction cups in a fixture or grimace. By allowing to angle the suction cup to be parallel to the objects surface the performance is increased.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Lockable balljoint G1/4"
    0223741
  • Lockable balljoint G3/8"
    0223742

Funkcje

  • Zamykany przegub kulowy, który umożliwia regulację kąta, na przykład, przyssawek w uchwycie lub elementów oprzyrządowania krańcowego (EOAT).
  • Wykonane ze stali nierdzewnej, SS2346.