Przyssawka OB35x90P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński - 1
Numer przedmiotu: 0108672
19 Warianty

Przyssawka OB35x90P Poliuretan 60, 3/8" NPSF żeński

Owalne przyssawki są odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o długich i wąskich kształtach, kiedy wymagana jest możliwie duża siła podnoszenia. Owalne przyssawki są szczególnie odpowiednie do obsługi powierzchni nieregularnych oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Seria owalnych przyssawek posiada charakterystyczne cechy specjalnie dostosowane do chwytania arkuszy blach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

20x60 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108672
50x140 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108674
65x170 mm (60 Sh)
Numer przedmiotu: 0108676
35x90 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109857
50x140 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109859
65x170 mm (30/60 Sh)
Numer przedmiotu: 0109861

Dopasowywanie

Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0109912
G 1/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0115291
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0108673
3/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0108672
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Odpowiednie do regulacji poziomu. Mogą przenosić przedmioty o różnej wysokości i kształcie, na przykład tłoczone lub faliste płyty.
  • Ruch związany z podnoszeniem do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • W dwukolorowej przyssawce mieszek i warga uszczelniająca mają różną twardość, co sprawia, że jest ona mocna i stabilna, a jednocześnie miękka i elastyczna.
  • DURAFLEX® to przyssawki wykonane ze specjalnie opracowanego materiału, który łączy elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.