Numer przedmiotu: Configure your piFLOW®p
Configure your piFLOW®p
Nasze urządzenia transportowe klasy premium wykonane są ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i spełniają bardzo wysokie wymagania higieniczne FDA. Urządzenia transportowe Piab dostępne są z certyfikatami ATEX dla pyłu i gazu.Typowymi aplikacjami są: transport proszku i granulatu; maszyny formujące, napełniające, zamykające; napełnianie i opróżnianie big-bag'ów; napełnianie i opróżnianie zbiorników/worków; napełnianie młynów/sit/mikserów; transport tabletek/delikatnych produktów; aplikacje w atmosferze zagrożonej wybuchem; aplikacje higieniczne oraz kompaktowe aplikacje.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Przenośnik próżniowy z wysokiej klasy stali, zaprojektowany, aby spełniać wyśrubowane wymagania panujące w przemysłach chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
- Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, stanowi najbardziej wydajny sposób wytwarzania podciśnienia.
- Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
- Certyfikat ATEX do pracy w obszarach, w których występuje pył lub pył i gaz.
- Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas), polerowana mechanicznie.
- Zaprojektowano zgodnie z wytycznymi USDA.
- Dostępne są antystatyczny filtr i uszczelki.
- Automatyczne czyszczenie filtra.
- Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
- Płynna instalacja i łatwość użycia.
- Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
- Szeroki zakres wydajności od 2 do 56 litrów na cykl przenoszenia (do 15 ton na godzinę).