piFLOW®i - 1
Numer przedmiotu: piFLOW®i_configuration

piFLOW®i

Jest to podstawowe urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle – również chemicznym. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Urządzenie jest często używane jako alternatywa do mechanicznych przenośników, gdy istnieje wymóg bezpyłowości transportu lub niskich wymagań konserwacyjnych. Inną zaletą jest to, że pompa napędzająca urządzenie jest oparta na technologii COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni. Wydajność do 7,5 ton/h.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Niedrogie rozwiązanie dla każdego przemysłu, który chce zautomatyzować ręczne procesy przenoszenia materiałów w celu zwiększenia wydajności.
  • Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, stanowi najbardziej wydajny sposób wytwarzania podciśnienia.
  • Posiada certyfikat ATEX Dust.
  • Jakość stali ASTM 304 (stal nierdzewna), obróbka powierzchni wytrawiana.
  • Antystatyczny filtr i uszczelki.
  • Automatyczne czyszczenie filtra.
  • Płynna instalacja i łatwość użycia.
  • Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.