Uszczelnienie zaworu dennego D=250 BQ (piFLOW® f) - 1
Numer przedmiotu: 0250115
6 Warianty

Uszczelnienie zaworu dennego D=250 BQ (piFLOW® f)

This seal sits the lowest on the conveyor, where the bottom valve swings up. It shall be changed when it is worn out, we recommend to inspect it at least once a year. These bottom valve seals guarantee seamless and reliable valve operation, even in demanding food production environments. The blue detectable variant is designed for advanced food safety and is applicable for piFLOWf conveyors only.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Uszczelnienie zaworu dennego D=125 BQ (piFLOW® f)
    0250114
  • Uszczelnienie zaworu dennego D=250 BQ (piFLOW® f)
    0250115
  • Uszczelnienie zaworu dennego D=125 NBR (piFLOW®f)
    0128996
  • Uszczelnienie zaworu dennego D=125 EPDM (piFLOW®i)
    0126626
  • Uszczelnienie zaworu dennego D=250  mk2 EPDM (piFLOW® i)
    0201822
  • Uszczelnienie zaworu dennego D=250 NBR (piFLOW® f)
    0201823

Funkcje

  • Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.
  • Części zamienne.