Uszczelka zaworu dolnego 125 FKM (piFLOW®p, t, fc) - 1
Numer przedmiotu: 0250025
8 Warianty

Uszczelka zaworu dolnego 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)

This seal sits the lowest on the conveyor, where the bottom valve swings up. It shall be changed when it is worn out, we recommend to inspect it at least once a year.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Uszczelka zaworu dolnego 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250025
  • Uszczelka zaworu dolnego 180 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250020
  • Uszczelka zaworu dolnego 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206443
  • Uszczelka zaworu dennego 180 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206439
  • Uszczelka zaworu dolnego 125 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206458
  • Uszczelka zaworu dolnego 180 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206454
  • Uszczelka stożka zaworu 21 NBR (piFLOW®p, t, fc)
    0206444
  • Uszczelka stożka zaworu 21 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206459

Funkcje

  • Pasuje do podstawy systemu przenośnika
  • Zapewnia płynny ruch zaworu bez wycieków
  • Dostępny w wersji standardowej i zielonej FKM
  • Odporny na zużycie chemiczne i mechaniczne
  • Łatwy w montażu i wymianie