Numer przedmiotu: 0207355
5 Warianty
Skrzynka sterująca CU-1B, zawór denny NC
Skrzynki sterujące Piab są w pełni pneumatyczne i charakteryzują się wysoką wygodą ustawiania funkcji. Całkowicie pneumatyczna konstrukcja eliminuje z systemu wszelkie źródła zapłonu i jednocześnie upraszcza proces walidacji.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0207354
0207355
0207356
0207357
0242365
Funkcje
- Sterowanie funkcjami urządzenia do transportu materiałów sypkich
- Całkowicie pneumatyczna konstrukcja
- Maksymalna odległość pomiędzy skrzynką sterującą a urządzeniem transportowym wynosi 10m dla ciśnienia zasilania 0.6MPa
- Funkcje CU-1/2A: moduł zaworu dennego jest otwarty, gdy urządzenie transportowe jest wyłączone
- Funkcje CU-1/2B/3B: moduł zaworu dennego jest zamknięty, gdy urządzenie transportowe jest wyłączone
- Funkcje CU-2: opróżnianie rury pomiędzy każdym cyklem transportowym