Numer przedmiotu: 0207813
8 Warianty
piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
W celu optymalizacji, modernizacji lub wykonania przenośnika, Piab oferuje również pompy próżniowe/generatory jako samodzielnym.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0206756
0207813
0207814
0207815
0224325
0224356
0224357
0224358
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Montaż boczny dla ograniczenia wysokości.
- Możliwość podłączenia do centralnego wylotu
- Wysoki przepływ podciśnienia.
- Kompaktowa budowa i niska waga.
- Modułowa konstrukcja.