Clamp bracket 1 1/2"- Filter 1 1/2" Air Inlet filter  1 1/2" - 1
Numer przedmiotu: 0246965
3 Warianty

Clamp bracket 1 1/2"- Filter 1 1/2" Air Inlet filter 1 1/2"

The clamp bracket is designed to mount the air inlet filter remotly on a wall, ensuring stable and reliable mounting. Proper mounting and connection ensure the filter performs effectively, protecting the system from dust anddirt.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Clamp bracket 2" - Air Inlet filter 2"
    0246964
  • Clamp bracket 1 1/2"- Filter 1 1/2" Air Inlet filter  1 1/2"
    0246965
  • Clamp bracket 3/4"- Filter 3/4" Air Inlet filter 3/4"
    0246966

Funkcje

  • It is designed to mount the air inlet filter remotly on a wall.