Filtry wlotu powietrza - 2" Antystatyczny - 1
Numer przedmiotu: 0243821
3 Warianty

Filtry wlotu powietrza - 2" Antystatyczny

Filtry wlotu powietrza zapobiegają przedostawaniu się cząsteczek z otaczającego powietrza oraz tych w nim przenoszonych i pyłu do systemu przenoszenia za pomocą regulowanych wlotów powietrza modułu oddolnego ssania, co umożliwia uzyskanie hermetycznego transportu materiału. Zapobiega to jednocześnie wydmuchiwaniu przenoszonego materiału z regulowanych wlotów powietrza modułu oddolnego ssania, np. w przypadku zastosowania procesu fluidyzacji. Wyposażenie wlotu powietrza Piab w filtr zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Używany w przypadku wlotów powietrza modułu oddolnego ssania, PLEU, ACU itp.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Filtry wlotu powietrza - 3/4" Antystatyczny
    0243819
  • Filtry wlotu powietrza - 1 1/2" Antystatyczny
    0243820
  • Filtry wlotu powietrza - 2" Antystatyczny
    0243821

Funkcje

  • Eksponowany element zapewniający optymalny przepływ powietrza i niskie ograniczenie przepływu.
  • Gruba podstawa z rurą wylotową niskiego spadku ciśnienia oraz z centralnym wspornikiem.
  • Element ułatwiający wymianę filtra.
  • Zakres temperatury (stała) od -26°C (-15°F) do 104°C (+220°F).
  • Poliester: skuteczność usuwania ponad 99%, 5 mikronów.
  • Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas).