Pleated filter SS L=213 - 1
Numer przedmiotu: 0207087
4 Warianty

Pleated filter SS L=213

When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Pleated filter SS L=178
    0205693
  • Pleated filter SS L=213
    0207087
  • Pleated filter SS L=313
    0207088
  • Pleated filter SS L=612
    0207089

Funkcje

  • Filtr jest przeznaczony do granulek i cząstek większych niż 5u.
  • Filtr ze stali nierdzewnej jest odpowiedni do sterylizacji.
  • Antystatyczny filtr spełniający wymagania ATEX.
  • Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.