Skonfiguruj swój piFLOW®p - 1
Numer przedmiotu: Configure your piFLOW®p

Skonfiguruj swój piFLOW®p

Nasze urządzenia transportowe klasy premium wykonane są ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i spełniają bardzo wysokie wymagania higieniczne FDA. Urządzenia transp...
Czytaj więcej

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Przenośnik próżniowy z wysokiej klasy stali, zaprojektowany, aby spełniać wyśrubowane wymagania panujące w przemysłach chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
  • Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, stanowi najbardziej wydajny sposób wytwarzania podciśnienia.
  • Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Certyfikat ATEX do pracy w obszarach, w których występuje pył lub pył i gaz.
  • Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas), polerowana mechanicznie.
  • Zaprojektowano zgodnie z wytycznymi USDA.
  • Dostępne są antystatyczny filtr i uszczelki.
  • Automatyczne czyszczenie filtra.
  • Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
  • Płynna instalacja i łatwość użycia.
  • Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
  • Szeroki zakres wydajności od 2 do 56 litrów na cykl przenoszenia (do 15 ton na godzinę).