Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Uszczelnienie zaworu dennego D=250 NBR - 1
Numer przedmiotu: 0201823
4 Warianty

Uszczelnienie zaworu dennego D=250 NBR

The sealings are used as spare parts for piFLOW®f to ensure that no leakage occurs in the vaccum transport system.The sealings in the product contact zone are F...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • U-shape seal ID=400 t=2mm
    0206228
  • Uszczelnienie kołnierza D=250
    0126226
  • Uszczelnienie zaworu dennego D=250 NBR
    0201823
  • Uszczelka modułowa UID=250 t=2mm, piFLOW®f
    0128998

Funkcje

  • The sealings are antistatic
  • The sealing in product contact zone fulfils the requirments of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011