Numer przedmiotu: 0255156
Control Unit ECU-15FM
The Control Unit ECU-15 is a state-of-the-art control unit designed for piFLOW® conveyors, offering exceptional performance and reliability. With integrated mon...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Ease of use
- Filter monitoring
- Material settings to handle shorter downtime
- Statistics over operation data
- Advanced mulitple filter cleaning
- Automatic or Manual operation to suit many applications