Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

VU EP-ECU - 1
Numer przedmiotu: 0248353

VU EP-ECU

The VU EP-ECU valve unit is designed for seamless integration with Piab vacuum conveyor systems with filter monitoring function. It features electro-pneumatic v...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Valve unit with electro-pneumatic valves that can be used to control Piab’s vacuum conveyors together with ECU-15FM.
  • Simple installation: Prepared for connection to the vacuum conveyor’s main functions.
  • The valve unit has an electrical connection with an 12-pin M12 connector, 10 m length.