Numer przedmiotu: 0244305
6 Warianty
Reducer in. 1 1/2"- 3/4" out. SS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the piFLOW®p, piFLOW®i/f, and piFLOW®t feed adapters with the appropriate air inlet filters.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0244303
0244304
0244305
0244306
0244307
0244308
Funkcje
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).