Wąż PVC 3"/ 75-76 mm - 1
Numer przedmiotu: 0207848
7 Warianty

Wąż PVC 3"/ 75-76 mm

Dla skompletowania próżniowego systemu transportowego, Piab oferuje kolanka ze stali nierdzewnej, węże dla przemysłu spożywczego, różne rodzaje złącza, zawory i...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Wąż PVC  1"/ 25 mm
    0207843
  • Wąż PVC  1.25"/ 32 mm
    0207844
  • Wąż PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • Wąż PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • Wąż PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • Wąż PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • Wąż PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849

Funkcje

  • Wąż jest wolny od ftalanów.
  • Gładkie ściany wewnętrzne zapewniają optymalny przepływu.
  • Wąż jest odpowiedni dla wszystkich typów gazów i oparów oraz do transportowania pyłu i proszku.