Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2") - 1
Numer przedmiotu: 0126602
4 Warianty

Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")

Dla skompletowania próżniowego systemu transportowego, Piab oferuje kolanka ze stali nierdzewnej, węże dla przemysłu spożywczego, różne rodzaje złącza, zawory i...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø32 (3"-1 1/4")
    0126601
  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
    0126398
  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
    0126397
  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
    0126602

Funkcje

  • Ułatwia instalację rur i węży transportowych.
  • Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.
  • Antystatyczne.