Pompa piBASIC - 1
Numer przedmiotu: 0224358
8 Warianty

Pompa piBASIC

W celu optymalizacji, modernizacji lub wykonania przenośnika, Piab oferuje również pompy próżniowe/generatory jako samodzielnym.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
    0206756
  • piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
    0207813
  • piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
    0207814
  • piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
    0207815
  • piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224325
  • piBASIC 200 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224356
  • piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224357
  • piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224358

Funkcje

  • Opatentowana technologia COAX®.
  • Montaż boczny dla ograniczenia wysokości.
  • Możliwość podłączenia do centralnego wylotu
  • Wysoki przepływ podciśnienia.
  • Kompaktowa budowa i niska waga.
  • Modułowa konstrukcja.