Nowy

Nowy

Nowy

Nowy

Nowy

Numer przedmiotu: Piab Bulk Bag Unloader
Piab stacja rozładunku big-bagów
Rozładowywacz worków wielkogabarytowych Piab został zaprojektowany do obsługi szerokiego zakresu rozmiarów FIBC, umożliwiając pracę zarówno ze standardowymi, jak i niestandardowymi wymiarami worków, bez konieczności stosowania worków zastrzeżonych. Belki podnoszące z naciągiem sprężynowym automatycznie unoszą worek w miarę jego opróżniania, zapewniając dokładne opróżnienie. Opcjonalne silniki wibracyjne są dostępne dla trudnych materiałów, mających tendencję do mostkowania lub przywierania, co minimalizuje ilość pozostałości produktu i potrzebę ręcznych interwencji.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Regulowane górne ramy – wysokość 1000–2100 mm
- Udźwig do 1250 kg lub 1600 kg
- Zoptymalizowane opróżnianie dzięki belkom z naciągiem sprężynowym (dostępne wyłącznie w wariancie obsługiwanym wózkiem widłowym) oraz wibracji (dostępnej w obu wariantach i w obu systemach)
- Wysokiej klasy kontrola pyłu i higiena operatora
- Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa
- Do wyboru: zasuwy typu „spectacle”, nadmuchiwane mankiety lub leje zasypowe, dopasowane do określonych średnic węży wylotowych worka (>Ø250 mm lub >Ø350 mm) oraz wymagań procesu
- Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem wykonane są ze stali nierdzewnej (1.4301), natomiast elementy konstrukcyjne z wytrzymałej stali węglowej, malowanej w celu zapewnienia odporności na korozję
- Dostępne w konfiguracjach przeznaczonych do kontaktu z żywnością