Jednostka przenosząca za pomocą powietrza TC 63 - 1
Numer przedmiotu: 0233083
5 Warianty

Jednostka przenosząca za pomocą powietrza TC 63

Jednostka przenosząca za pomocą powietrza jest wymagana do aktualizacji piFLOW®p SMART z optymalizacji cyklu przenoszenia (CCO) do pełnej funkcjonalności automa...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Jednostka przenosząca za pomocą powietrza TC 32
    0233080
  • Jednostka przenosząca za pomocą powietrza TC 38
    0233081
  • Jednostka przenosząca za pomocą powietrza TC 51
    0233082
  • Jednostka przenosząca za pomocą powietrza TC 63
    0233083
  • Jednostka przenosząca za pomocą powietrza TC 76
    0233084

Funkcje

  • Nadaje się do stacji pobierania firmy Piab razem z piFLOW®p SMART
  • Pełna funkcjonalność automatycznego dostrajania razem z rodziną produktów piFLOW®p SMART
  • Zawór powietrzny – elektro/mechanicznie polerowany na powierzchni stykowej z produktem, Ra ≤ 0,8 µm
  • Adapter pobierania – elektropolerowany na zewnątrz, wytrawiony od wewnątrz na powierzchni stykowej z produktem, Ra ≤ 0,8 µm
  • Obejmę zaciskową lub kołnierz U i uszczelnienie należy zamówić oddzielnie, wybierając je z listy akcesoriów
  • Spełnia wymagania FDA i WE nr 1935/2004