Moduł dodatkowy, połówka 33/13 - 1
Numer przedmiotu: 0107510
5 Warianty

Moduł dodatkowy, połówka 33/13

Części do podłączenia urządzenia piFLOW® do modułu odbiorczego, zwiększenia pojemności wsadu lub ochrony filtra.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Moduł dodatkowy, połówka 21/5
    0107512
  • Moduł dodatkowy, połówka 21/8
    0107511
  • Moduł dodatkowy, połówka 33/6
    0208461
  • Moduł dodatkowy, połówka 33/13
    0107510
  • Moduł dodatkowy, połówka 56/8
    0108526

Funkcje

  • Do spawania na zbiornik odbiorczym lub punkcie zasysania produktu.