Numer przedmiotu: 0120300
4 Warianty
Wkład COAX® MINI Xi10-2 z uchwytem i dodatkowym zaworem zwrotnym
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0120280
0120284
0120294
0120300
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MINI o niewielkich gabarytach.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni - do 94 -kPa.
- Duży przepływ podciśnienia w stosunku do zużywanej energii.
- Krótki czas reakcji przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Dobre do przenoszenia szczelnych materiałów.