Numer przedmiotu: 0118725
6 Warianty
Moduł ssący COAX® MIDI Xi40-3, zawór zwrotny
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0118724
0118725
0118759
0118760
0124794
0124796
Funkcje
- Trójstopniowy wkład COAX® MIDI o niewielkich wymiarach, przeznaczony do montażu na ograniczonych przestrzeniach.
- Głęboki poziom podciśnienia, 95 -kPa.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni, 75 do 95 -kPa.
- Krótki czas odpowiedzi przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Uniwersalna charakterystyka czyni wkład odpowiednim dla różnych zastosowań w aplikacjach próżniowych.