Moduł ssący COAX® MINI Si08-3, uchwyt, zawór zwrotny - 1
Numer przedmiotu: 0113577
4 Warianty

Moduł ssący COAX® MINI Si08-3, uchwyt, zawór zwrotny

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Moduł ssący COAX® MINI Si08-3
    0113214
  • Moduł ssący COAX® MINI Si08-3, uchwyt
    0113572
  • Moduł ssący COAX® MINI Si08-3, zawór zwrotny
    0113575
  • Moduł ssący COAX® MINI Si08-3, uchwyt, zawór zwrotny
    0113577

Funkcje

  • Trójstopniowy wkład COAX® MINI - z wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
  • Duży poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
  • Odpowiednie do przenoszenia porowatych materiałów w układach wymagających dużych szybkości pracy.