Numer przedmiotu: 01.07.126
4 Warianty
Moduł ssący COAX® MIDI Si32-2, uchwyt
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
01.07.124
01.07.126
01.07.709
01.07.711
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MIDI - o małych wymiarach ułatwiających montaż.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiedni przy wysokich objętościach powietrza ewakuowanego przy przenoszeniu porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.
- Efektywny generator powietrza do przedmuchu. Zalecany do wytwarzania niskiego nadciśnienia (0 - 0.05 MPa).