Numer przedmiotu: 0104277
3 Warianty
Szyna montażowa "zatrzaskowa" P3010, 2 moduły pomp
Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być wyposażone w elementy sterujące, funkcje specjalne, takie jak zawory on/off, zawór blow-off, przełączniki próżniowe, funkcję oszczędzania energii itp. Są one konfigurowalną platformą, co ułatwia dokładne określenie funkcji kontrolnych potrzebnych dla systemu.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0104276
0104277
0104278
Funkcje
- Dostępna w kilku wersjach
- Na jednej szynie można zamontować do czterech pomp