Numer przedmiotu: 0104270
3 Warianty
Moduł połączeniowy P3010, podciśnienie 6 x 1/8" NPSF
Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być wyposażone w elementy sterujące, funkcje specjalne, takie jak zawory on/off, zawór blow-off, przełączniki próżniowe, funkcję oszczędzania energii itp. Są one konfigurowalną platformą, co ułatwia dokładne określenie funkcji kontrolnych potrzebnych dla systemu.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0104269
0104270
0106169
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX™®
- Konstrukcja ułatwiająca liniowy montaż w układzie
- Dostępne moduły do rozbudowy funkcji pompy