Numer przedmiotu: 0231209
4 Warianty
VGS4005, SX12 Ø 1/4"
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastosowanie którego ułatwia dobór komponentów, zwymiarowanie oraz instalację całego systemu podciśnienia. Zastosowanie VGS™ pozwoli cieszyć się wszystkimi zaletami wynikającymi z oszczędności kosztów i niezawodności działania nowego systemu.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0231207
0231209
0231208
0231210
Funkcje
- Lekki eżektor do chwytaków podciśnieniowych w plastikowej oprawie
- VGS4005 z wkładem SX12 lub SX42 bez zaworów klapowych, COAX® przeznaczony do pracy w bardzo trudnych warunkach, łączących duże zapylenie i wysoki poziom wilgotności.
- Optymalny do zastosowań niewymagających głębokiego podciśnienia, takich jak transport toreb/worków itp.
- Niższy poziom hałasu dzięki zintegrowanemu tłumikowi
- Model VGS4005 współpracuje ze wszystkimi przyssawkami z męskim złączem G3/8” marki Piab.