piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES - 1
Numer przedmiotu: 02.10.802
3 Warianty

piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES

Urządzenia te łączą w sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla szczelnych materiałów oraz technologię COAX® z funkcją automatycznego oszczędzania powietrza. Wyposażone są w zawór zwrotny utrzymujący podciśnienie w szczelnych aplikacjach oraz zintegrowany system oszczędzania energii, co skutkuje praktycznie zużyciem sprężonego powietrza. Są to doskonałe produkty do pracy w podciśnieniowych urządzeniach podnoszących, które muszą spełniać ustawowe normy podnoszenia dla urządzeń podnoszących, na przykład (DIN / SS) - EN 13155, ASME standardowa B30.20 itp.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES
    02.00.984
  • piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8"
    02.00.986
  • piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES
    02.10.802

Funkcje

  • Dwustopniowy wkład COAX® MINI Xi10-2 zapewnia szybką ewakuację do -94 kPa (with ES 65 -kPa)
  • Odpowiednia do wykorzystania jako zdecentralizowana pompa (jedna pompa na przyssawkę) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
  • Wbudowany zawór zwrotny (zawór odcinający), który utrzymuje podciśnienie w szczelnych aplikacjach w przypadku awarii systemu lub zasilania.
  • Nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach i dźwigach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia: EN 13155 i ASME Standardowa B30.20 itp.
  • Zintegrowany zawór przedmuchu dla szybkiego i niezawodnego zwalniania przenoszonego obiektu.
  • Dysk filtracyjny do ochrony jednostki przed kurzem i cząsteczkami zanieczyszczeń.
  • Port wykrywający podciśnienie.
  • Opcjonalna funkcja oszczędzania powietrza (piSECURE ES) pozwala zaoszczędzić do 99% powietrza.